RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Časovna konstanta [sek] | 25 " |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dolžina kapilare [m] | 2.0 m |
| Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 82 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | RAVK 25-45°C |
| Material impulzne cevi | Baker mat. št. 2.0090 |
| Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 45 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 25 °C |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Porast Ks | 0.10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer temperaturnega tipala [mm] | 9.5 mm |
| Priključek tipala | M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pogoni – temperatura |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | RAVK |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.375 Kilogram |
| Neto masa | 0.375 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.926 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |