Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovna konstanta [sek]25 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilare [m]2.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]82 mm
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaRegulator temperature
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionRAVK 25-65C INDUSTRIPAK
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]65 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]25 °C
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Porast Ks0.10
Karakteristika
Vrednost
Premer temperaturnega tipala [mm]9.5 mm
Priključek tipalaM14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]120 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaRAVK
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.354 Kilogram
Neto masa0.354 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm