RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Hiter
013U8013
RAVI PN10 43-65/2m
013U8013
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Časovna konstanta [sek] | 3 " |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilare [m] | 2.0 m |
| Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 150 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RAVI PN10 |
| Material Description | RAVI 43-65C |
| Material impulzne cevi | Baker mat. št. 2.0090 |
| Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 65 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 43 °C |
| Opis | RAVI PN10 43-65/2m |
| Porast Ks | 0.25 |
| Premer temperaturnega tipala [mm] | 9.5 mm |
| Priključek tipala | M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Povratek |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pogoni – temperatura |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standard za pridobitev soglasja | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Vgradnja temperaturnega tipala | Tipalo topla |
| Vrsta hitrosti | Hiter |
| Vrsta izdelka | RAVI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.42 Kilogram |
| Neto masa | 0.35 Kilogram |
| Volume | 2.368 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |