Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovna konstanta [sek]3 "
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilare [m]2.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]150 mm
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaRegulator temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIPRAVI PN10
Količina v pakiranju16 kos
Material DescriptionRAVI Z OMEJITVIJO
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]65 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]43 °C
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisRAVI PN10 43-65/2m
Porast Ks0.25
Premer temperaturnega tipala [mm]9.5 mm
Priključek tipalaM14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 14597:2005-12 TR838
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vgradnja temperaturnega tipalaTipalo topla
Vrsta hitrostiSlower (restriction)
Vrsta izdelkaRAVI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.456 Kilogram
Neto masa0.456 Kilogram
Volume2.351 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm