Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: QTL
003L3535
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Opis | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Pogoni – temperatura |
| Vrsta izdelka | QTL |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.17 Kilogram |
| Neto masa | 1.07 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |