Danfoss logo
QTL for AVQML

Termostat QTL, kapilarna cev 45–60 2m

003L3534

Termostat QTL, kapilarna cev 45–60 2m

Priporočena zamenjava: 003L3536

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilare [m]2.2 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]69 mm
EU RoHS izjeme6(c)
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Material kapilarne cevkeCopper
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]45 °C
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
OpisTermostat QTL, kapilarna cev 45–60 2m
Oznaka izdelkaNo
Premer temperaturnega tipala [mm]9.5 mm
Product line08
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]90 °C
Vrsta izdelkaQTL
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.252 Kilogram
Neto masa0.23 Kilogram
Volume1.365 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm