Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Medeninasta tuljka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovna konstanta [sek]50 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilare [m]5.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]210 mm
Dolžina tuljke tipala [mm]215 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaRegulator temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIPAVT1
Material DescriptionAVT 60-110/5m 210mm R3/4 Meden. tuljka
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Material tuljke tipalaMedenina
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]110 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]60 °C
OpisAVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Medeninasta tuljka
Porast Ks0.30
Karakteristika
Vrednost
Premer temperaturnega tipala [mm]16.0 mm
Priključek tipalaM22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]160 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAVT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.63 Kilogram
Neto masa1.63 Kilogram
Volume5.409 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421544266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm