Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Notranji navoj

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 notr. Rp povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilare [m]0.0 m
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaOmejevalnik temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionRETURL BSTERMOS
Material krožnika ventilaNRB guma
Material ohišja ventilaMedenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402
Material sedeža ventilaCr Ni jeklo W. št. 1.4301
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]90 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]50 °C
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisFJV PN16 15/1,9 50-90 notr. Rp povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaISO 7/1
Standard za pridobitev soglasjaETA VA 1.54/18952
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedežNBR/medenina W. št. 2.0402
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaRp 1/2
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]1.90 m³/h
Vrsta izdelkaFJV
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.352 Kilogram
Neto masa1.284 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm