Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, Zunanji navoj

003N5119

FJV 25 Termostatski ventil 20-60#C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilare [m]0.0 m
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaOmejevalnik temperature
Funkcija omejevanja povratkaDa
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TDa
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionFJV G 1 1/4 A
Material krožnika ventilaNRB guma
Material ohišja ventilaDZR medenina BS 2872/CZ132
Material sedeža ventilaCr Ni jeklo W. št. 1.4301
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]20 °C
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisFJV 25 Termostatski ventil 20-60#C
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Premer [mm]25 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaNe
Regulacija temperatureNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaISO 228/1
Standard za pridobitev soglasjaETA VA 1.54/18952
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedežNBR/DZR medenina BS 2872/CZ132
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 1 1/4 A
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]5.50 m³/h
Vrsta izdelkaFJV
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.46 Kilogram
Neto masa1.387 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421100547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm