Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Zunanji navoj

003L3525

Glavni regulator AVTQ DN15 brez pilotn. r., l-p

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Alternativen medij 2 STVSanitarna topla voda (vsebnost klora (cl) maks. 200 PPM)
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilare [m]1.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]90 mm
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
FunkcijaPretočno kompenziran regulator temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju4 kos
Material DescriptionAVTQ Gl. enota DN15 brez pil.vent., I-p
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventilaEPDM guma
Material ohišja ventilaRg5 W. št. 2.1096.01
Material sedeža ventilaCr Ni jeklo W. št. 1.14404
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]45 °C
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]6.00 bar
OpisGlavni regulator AVTQ DN15 brez pilotn. r., l-p
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]15 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]15.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Priključek tipalaM22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Puščanje [% Kvs]< 0.05
Reakcijski čas odpri [sek]4 "
Reakcijski čas zapri [sek]4 "
Regulacijsko razmerje100:1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaISO 228/1
Statistika pretokaDeljena
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]130 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedežEPDM/nerjavno jeklo 1.4571
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]1.60 m³/h
Vrsta izdelkaAVTQ
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.9 Kilogram
Neto masa2.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume10.479 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm