Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Notranji navoj

003N8144

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m notr. Rp dov/pov

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilare [m]2.3 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]150 mm
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija omejevanja povratkaNe
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionAVTB 15
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventilaNRB guma
Material ohišja ventilaMedenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402
Material sedeža ventilaCr Ni jeklo W. št. 1.4301
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]100 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]30 °C
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m notr. Rp dov/pov
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Premer [mm]15 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]9.5 mm
Karakteristika
Vrednost
Priključek tipalaM14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Reakcijski čas odpri [sek]25 "
Reakcijski čas zapri [sek]25 "
Regulacija pretokaNe
Regulacija temperatureDa
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaISO 7/1
Standard za pridobitev soglasjaETA VA 1.54/18952
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]130 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedežNBR/medenina W. št. 2.0402
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaRp 1/2
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]1.90 m³/h
Vrsta izdelkaAVTB
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.564 Kilogram
Neto masa1.486 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421100769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm