AVTB-RA, 3/4# NPT MEDENINAST TEMPERATURNI REGULATOR HLAJENJE
003N7032RA
3/4# NPT MEDENINAST TEMPERATURNI REGULATOR HLAJENJE
003N7032RA
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dolžina kapilare [m] | 0.0 m |
| Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 210 mm |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Material Description | 3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, |
| Material impulzne cevi | Baker mat. št. 2.0090 |
| Material krožnika ventila | NRB guma |
| Material ohišja ventila | Medenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402 |
| Material sedeža ventila | Cr Ni jeklo W. št. 1.4301 |
| Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 30 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 0 °C |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Opis | 3/4# NPT MEDENINAST TEMPERATURNI REGULATOR HLAJENJE |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| Premer [mm] | 20 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer temperaturnega tipala [mm] | 18.0 mm |
| Priključek tipala | M22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Reakcijski čas odpri [sek] | 3 " |
| Reakcijski čas zapri [sek] | 15 " |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standard za pridobitev soglasja | ETA VA 1.54/18952 |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 55 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Tesnilni material krožnik ventila/sedež | NBR/DZR medenina BS 2872/CZ132 |
| Velikost priključka | NPT 3/4 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVTB-RA |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.739 Kilogram |
| Neto masa | 1.739 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |