Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Internal thread 003N7032, Left

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Notranji navoj

003N7032

AVTB 20 Termostatski ventil 0-30#C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilare [m]2.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]210 mm
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija omejevanja povratkaNe
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionAVTB 20 Thermostatic valve 0-30°C
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventilaNRB guma
Material ohišja ventilaMedenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402
Material sedeža ventilaCr Ni jeklo W. št. 1.4301
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]30 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]0 °C
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisAVTB 20 Termostatski ventil 0-30#C
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Premer [mm]20 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer temperaturnega tipala [mm]18.0 mm
Priključek tipalaM22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Reakcijski čas odpri [sek]3 "
Reakcijski čas zapri [sek]15 "
Regulacija pretokaNe
Regulacija temperatureDa
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasjaETA VA 1.54/18952
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedežNBR/medenina W. št. 2.0402
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaNPT 3/4
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]3.40 m³/h
Vrsta izdelkaAVTB
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.739 Kilogram
Neto masa1.652 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421101384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm