Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1/2# NPT. MEDENINAST TEMP. REG. HLAJENJE, 77-

003N6252RA

1/2# NPT. MEDENINAST TEMP. REG. HLAJENJE, 77-

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilare [m]0.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]180 mm
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material Description1/2" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventilaNRB guma
Material ohišja ventilaMedenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402
Material sedeža ventilaCr Ni jeklo W. št. 1.4301
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]20 °C
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Opis1/2# NPT. MEDENINAST TEMP. REG. HLAJENJE, 77-
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer temperaturnega tipala [mm]9.5 mm
Priključek tipalaM14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Reakcijski čas odpri [sek]3 "
Reakcijski čas zapri [sek]3 "
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Standard za pridobitev soglasjaETA VA 1.54/18952
Statistika pretokaLinearna
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]90 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedežNBR/DZR medenina BS 2872/CZ132
Velikost priključkaNPT 1/2
Vgradnja temperaturnega tipalaHladnejše
Vrednosti kvs [m³/h]1.90 m³/h
Vrsta izdelkaAVTB-RA
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.71 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa1.71 Kilogram