AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Zunanji navoj
003N5146
AVTB 25 Termostatski ventil 30-100#C
003N5146
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dolžina kapilare [m] | 2.3 m |
| Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 150 mm |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Funkcija omejevanja povratka | Ne |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m ext G fl/re |
| Material impulzne cevi | Baker mat. št. 2.0090 |
| Material krožnika ventila | NRB guma |
| Material ohišja ventila | DZR medenina BS 2872/CZ132 |
| Material sedeža ventila | Cr Ni jeklo W. št. 1.4301 |
| Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 100 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 30 °C |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Opis | AVTB 25 Termostatski ventil 30-100#C |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 10 |
| Premer [mm] | 25 mm |
| Premer temperaturnega tipala [mm] | 9.5 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek tipala | M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Reakcijski čas odpri [sek] | 25 " |
| Reakcijski čas zapri [sek] | 25 " |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulacija temperature | Da |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standard priključka | ISO 228/1 |
| Standard za pridobitev soglasja | ETA VA 1.54/18952 |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Tesnilni material krožnik ventila/sedež | NBR/DZR medenina BS 2872/CZ132 |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost priključka | G 1 1/4 A |
| Velikost ventila | DN 25 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVTB |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.688 Kilogram |
| Neto masa | 1.604 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |