Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

Termostatski pogon AVTB 20-65 1m ?14,5 x 87 mm

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovna konstanta [sek]25 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilare [m]2.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]87 mm
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaRegulator temperature
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]65 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]20 °C
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisTermostatski pogon AVTB 20-65 1m ?14,5 x 87 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer temperaturnega tipala [mm]14.5 mm
Priključek tipalaM14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]95 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAVTB
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.56 Kilogram
Neto masa0.532 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm