Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Dodatki, Termostatski pogon AVTQ, vključno z distančniki D19 in D20,4

003L7116

Termostatski pogon AVTQ, vključno z distančniki D19 in D20,4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRez.del Tipalo AVTQ z distančniki
OpisTermostatski pogon AVTQ, vključno z distančniki D19 in D20,4
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta izdelkaDodatki
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.436 Kilogram
Neto masa0.436 Kilogram
Volume1.787 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm