TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Termostatski pogoni |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | TPC |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.075 Kilogram |
| Neto masa | 0.058 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |