Dodatki
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Opis | Pressure stuffing box |
| Premer [mm] | 10 mm |
| Premer [mm] [Maks] | 125 mm |
| Premer [mm] [Min] | 65 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tlačna stopnja | PN 16/25/40 |
| Velikost priključka | G 1/4 |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Vrsta krmilnika | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.172 Kilogram |
| Neto masa | 0.16 Kilogram |
| Volume | 0.296 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |