VHS-UN
VHS je idealen regulacijski ventil za sodobne radiatorje s priklopom na podstavek, pa tudi za univerzalne ali kopalniške radiatorje s priključnimi razmiki 50 mm med dovodom in povratkom. Namestitev je hitra in enostavna ter sprejema standardne Danfossove senzorske elemente s snemljivim zaklepom.
Features and benefits
- Integrirana prednastavitev za natančno uravnoteženje sistema
- Kombinirana funkcija zapiranja in praznjenja
- Hitra in enostavna namestitev
- Nastavitev prednastavitev brez orodja
- Na voljo v ravni in kotni različici