Danfoss logo
VHS-DV-product-category

VHS-DV

VHS-DV je idealen regulacijski ventil za sodobne radiatorje s priključkom na podnožju in za univerzalne ali kopalniške radiatorje z razdaljo priključka 50 mm med pretokom ter povratkom. VHS-DV je zasnovan za uporabo v dvocevnih ogrevalnih sistemih in se lahko kombinira s termostatskimi senzorji s sklopko Danfoss RA ter ima vgrajen regulator tlaka, ki vzdržuje diferenčni tlak na konstantni ravni 0,1 bara, s čimer zagotavlja vzdrževanje nastavljenega pretoka.

Features and benefits

  • Ventili VHS-DV imajo vgrajen regulator tlaka, ki diferenčni tlak ohranja na stalni ravni 0,1 bara, s čimer se ohranja nastavljeni pretok.
  • Dinamični ventili VHS-DV so opremljeni s funkcijo regulacije pretoka za prednastavitev maksimalnega pretoka vode. Ventili so na voljo z maksimalnim pretokom vode 10–135 l/h.
  • Orodje Danfos DeltaP omogoča hiter in učinkovit postopek spuščanja v pogon in optimizacijo črpalke.
  • Hitra in enostavna namestitev