Danfoss logo
React RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

Komplet TRV, RA, RLV-KB, ½", Kotni

015G5351

Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dizajn term. glaveDanfoss React™
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPReact & RLV-KB 1/2" Set
KonstrukcijaKotni
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click + RLV-KB 1/2" A
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisSet with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Response time [m]15 min
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a
Velikost ventila½"
Vrsta embalažeŠkatla
Vrsta izdelkaDanfoss React™ + RLV-KB
Vrsta priključkaBrez priključka/nipla
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVRLV-KB
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilabrez ventila
Vsebina kompleta2-elements
Vsebuje baterijeNo
Zero-blockingNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.573 Kilogram
Neto masa0.519 Kilogram
Volume0.785 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424625436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm