Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN 15 A w. O-ring_L

Komplet TRV, RA-FN, brez RLV, DN 15, Kotni

015G5317

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve.Radiator valves with o-ring tailpiece.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dizajn term. glaveDanfoss Regus®
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPRegus & RA-FN Set
KonstrukcijaKotni
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut + RA-FN 15 A w.O-ring
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve.Radiator valves with o-ring tailpiece.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Response time [m]22 min
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPcd618d08-7026-4ac3-8b5c-de6c6b877e6e
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeŠkatla
Vrsta izdelkaDanfoss Regus® + RA-FN
Vrsta priključkaS tesnilnim obročem
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRA-FN
Vsebina kompleta2-elements
Zero-blockingNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.409 Kilogram
Neto masa0.361 Kilogram
Volume0.793 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162697313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm