Danfoss logo
Regus RA nut +RA-N+RLV-S 15 S_Left

Komplet TRV, RA-N, RLV-S, DN 15, Ravni

015G5304

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dizajn term. glaveDanfoss Regus®
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
KonstrukcijaRavni
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisSet with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Response time [m]22 min
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeŠkatla
Vrsta izdelkaDanfoss Regus® + RA-N + RLV-S
Vrsta priključkaS tesnilnim obročem
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVRLV-S
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRA-N
Vsebina kompleta3-elements
Vsebuje baterijeNo
Zero-blockingNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.621 Kilogram
Neto masa0.569 Kilogram
Volume1.028 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424625078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm