Danfoss logo
Redia RA click + RA-IN+RLV-S 15 A_Left

Komplet TRV, RLV-S, DN 15, Kotni

015G5333

Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dizajn term. glaveDanfoss Redia®
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPRedia RA-N-IN & RLV-S Set
KonstrukcijaKotni
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click+RA-IN+RLV-S 15 A w.O-ring
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisSet with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Response time [m]18 min
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPe3c11f6e-51c5-4e01-9de9-408b990b7658
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeŠkatla
Vrsta izdelkaDanfoss Redia® + RA-IN + RLV-S
Vrsta priključkaS tesnilnim obročem
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVRLV-S
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRA-IN
Vsebina kompleta3-elements
Vsebuje baterijeNo
Zero-blockingNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.608 Kilogram
Neto masa0.556 Kilogram
Volume1.028 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424625238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm