Komplet TRV, RLV-S, DN 15, Ravni
015G5332
Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.
015G5332
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Bela RAL 9016 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dizajn term. glave | Danfoss Redia® |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Redia RA-N-IN & RLV-S Set |
| Konstrukcija | Ravni |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Medij term. glave | Tekočinski |
| Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] | 28 °C |
| Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] | 8 °C |
| Opis | Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 18 min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Komplet TRV |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | e3c11f6e-51c5-4e01-9de9-408b990b7658 |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Vrsta izdelka | Danfoss Redia® + RA-IN + RLV-S |
| Vrsta priključka | S tesnilnim obročem |
| Vrsta priključka na ventil | RA |
| Vrsta RLV | RLV-S |
| Vrsta tipala | Vgrajeno tipalo |
| Vrsta ventila | RA-IN |
| Vsebina kompleta | 3-elements |
| Vsebuje baterije | No |
| Zero-blocking | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.627 Kilogram |
| Neto masa | 0.575 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |