Danfoss logo
React RA click + RA-N 15 + RLV-S 15 A w. O-ring_L

Komplet TRV, RA, RLV-S, DN 15, Kotni

015G5349

Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dizajn term. glaveDanfoss React™
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPReact RA-_N-IN & RLV-S Set
KonstrukcijaKotni
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisSet with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Response time [m]15 min
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPabb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeŠkatla
Vrsta izdelkaDanfoss React™ + RA-N + RLV-S
Vrsta priključkaS tesnilnim obročem
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVRLV-S
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRA-N
Vsebina kompleta3-elements
Zero-blockingNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.606 Kilogram
Neto masa0.572 Kilogram
Volume1.028 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162692936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm