Švedski ventili z dvižno cevko, M68-RA 46SF, Talni priključki, Enocevni sistem
192N3312
M68 RA 46SF M22, reversible valve; the radiator flow is fixed at 40%
192N3312
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Enocevni sistem |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Konstrukcija | Talni priključki |
| Material Description | VENTIL M68 RA 46SF M22 |
| Merilno območje Kv | 0.05 - 0.60 |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 0.60 bar |
| Opis | M68 RA 46SF M22, reversible valve; the radiator flow is fixed at 40% |
| Oznaka CE | Out of scope |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Oznaka UL | Out of scope |
| Povezava proti sistemu | M22 x 1,5 |
| Preskusni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Skupina izdelkov | Švedski ventili z dvižno cevko |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 90 °C |
| Tip radiatorja | Običajni radiator |
| Velikost priključka iz ventila | G 3/4 A |
| Velikost priključka v ventil | G 3/8 |
| Višina radiatorja [mm] [maks.] | 900 mm |
| Višina radiatorja [mm] [Min] | 300 mm |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 0.60 m³/h |
| Vrsta izdelka | M68-RA |
| Vrsta ventila | M68-RA 46SF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.39 Kilogram |
| Neto masa | 0.39 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |