Danfoss logo
VENTIL M68 RA 46F 1-RÖRS  M22

Švedski ventili z dvižno cevko, M68-RA 46F, Talni priključki, Enocevni sistem

192N3310

M68 RA 46F M22, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting - 40%

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaEnocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonstrukcijaTalni priključki
Material DescriptionVENTIL M68 RA 46F 1-RÖRS M22
Merilno območje Kv0.05 - 0.60
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.60 bar
OpisM68 RA 46F M22, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting - 40%
Oznaka CEOut of scope
Oznaka izdelkaYes
Oznaka ULOut of scope
Povezava proti sistemuM22 x 1,5
Preskusni tlak [bar]16 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Skupina izdelkovŠvedski ventili z dvižno cevko
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks]90 °C
Tip radiatorjaObičajni radiator
Velikost priključka iz ventilaG 3/4 A
Velikost priključka v ventilG 3/8
Višina radiatorja [mm] [maks.]900 mm
Višina radiatorja [mm] [Min]300 mm
Vrednosti kvs [m³/h]0.60 m³/h
Vrsta izdelkaM68-RA
Vrsta ventilaM68-RA 46F
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.384 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm