Termostatske glave Danfoss Redia®, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 21 °C, RA
015G5421
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
015G5421
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Bela RAL 9016 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dizajn term. glave | Danfoss Redia® |
| EN 215 Certified | Yes |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | No |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click theft, BIS, MAX 21° (IPC) |
| Medij term. glave | Tekočinski |
| Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] | 21 °C |
| Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] | 8 °C |
| Omejitev temperature | Da |
| Opis | Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | 03 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Protizmrzovalna zaščita | Da |
| Različica tipala | Standard, Temp. limited |
| Response time [m] | 18 min |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Termostatske glave |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | Termostatske glave Danfoss Redia® |
| Vrsta priključka na termostatsko glavo | RA-klik |
| Vrsta priključka na ventil | RA |
| Vrsta tipala | Vgrajeno tipalo |
| Vsebina kompleta | Termostatska glava |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Ne |
| Zero-blocking | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.159 Kilogram |
| Neto masa | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.358 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625764 |
| Proposition 65 | No significant risk |