Danfoss logo
RA2000 013G2950

Termostatske glave RA/VL, RA 2950, Plin, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2950

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, primerno za starejše ventile Danfoss RA/VL 26 mm
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: All mTRV room sensors, Servisne termostatske glave

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Gas
Dizajn term. glaveRA/VL 2000
Dolžina kapilare [m] [Maks]0.0 m
EU RoHS izjemeNo
KODA UNSPSC40101801
Material DescriptionService Element RA/VL IF
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
Omejitev temperatureDa
OpisProtizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, primerno za starejše ventile Danfoss RA/VL 26 mm
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Protizmrzovalna zaščitaDa
Različica tipalaRA 2950
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTermostatske glave
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vrsta izdelkaTermostatske glave RA/VL
Vrsta priključka na termostatsko glavoSpojni obroč
Vrsta priključka na ventilRAVL
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vsebina kompletaTermostatska glava
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaNe

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.144 Kilogram
Neto masa0.144 Kilogram
Volume0.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420048055
Proposition 65No significant risk