Termostatska radiatorska glava, Danfoss Link™ Connect, Vrsta adapterja: RA; M30, 868.42 MHz
014G0545
Elektronska termostatska glava za Danfoss Link sistem, Z-wave
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Termostatske glave eTRV
014G0545
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2) |
| Barva | RAL 9016 |
| Brezžični standard | Z-wave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frekvenca prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
| Funkcija odprtega okna | Da |
| Hitrost pogona [s/mm] | 1 s/mm |
| Hod droga pogona | Linearno, do 4.5 mm, maks. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Living Connect |
| Indikator izpraznjenih baterij | Da |
| Interval merjenja temperature | 1 min |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | connect - UK,IT,DE |
| Napajalne baterije | 2 alkalni bateriji AA 1,5 V |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 28 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 4 °C |
| Nivo hrupa ogrevanje dB(A) JIS C 9612 | <30 |
| Opis | Elektronska termostatska glava za Danfoss Link sistem |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba (mirovanje) [mW] | 3.0 mW |
| Poraba energije [W] | 1.2 W |
| Prenos [m] [Maks] | 30 m |
| Product line | 03 |
| Razred IP termostata | 20 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred programske opreme | A |
| Regulacija | PID |
| Sistemska integracija | Danfoss Link™ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Termostatska radiatorska glava |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEZ-WaveEAC |
| Št. dokumenta SCIP | caa3fb56-9dc5-4626-9b25-cc888c4afc3c |
| Standard za pridobitev soglasja | Oznaka CE |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 40 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura vode [°C] [Maks] | 90 °C |
| Termostat | Programabilna elektronska radiatorska regulacijska glava |
| Tip regulacije ogrevanja | Radiatorski termostat |
| Varnostna klasifikacija | Tip 1 |
| Vrsta adapterja | M30RA |
| Vrsta baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta izdelka | Danfoss Link™ Connect |
| Vrsta pogona | Elektromehanski |
| Vrsta zaslona | LCD z osvetlitvijo |
| Vsebuje baterije | No |
| Življenjska doba baterij [let] | 2.0 leto |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.259 Kilogram |
| Neto masa | 0.253 Kilogram |
| Volume | 1.301 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135026 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |