Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, Napajalna napetost [V] AC: 230

087N7885

Two channel programmer timeswitch

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.001
AplikacijaRoom heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.38.3.1
FunkcijaDigitalna programabilna ura
Funkcija počitniceDa
Funkcija prekrmiljenjaDa
Garancija [leto]5
Globina [mm]31 mm
Hrbtna ploščaIndustry Standard Backplate
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectronic programmable room thermostat
Ime kategorije2 Channel Programmer
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij2
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
Napajalna napetost [V] AC230 V
Nazivni tok releja, induktivni [A]1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A]3 A
Karakteristika
Vrednost
ON/OFF1/2/3 na dan
OpisTwo channel programmer timeswitch
Opis izdelkaFP720 - V2
Osvetljen zaslonDa
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line03
Programska ura za servisni intervalDa
Samodejni poletni časDa
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramatorji, časovna stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Toleranca±10%
Tovarniško prednastavljeni programiDa
Višina [mm]90 mm
Vrsta baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta izdelkaFP720
Vsebuje baterijeYes

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa310 Gram
Neto masa310 Gram
Volume1.155 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm