Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 2 bar - 8 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003H6976
SAVD PN25 40/20 2-8 prirobnica dovod/povratek
003H6976
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.34 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.58 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.52 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.50 |
| Funkcija | Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV) |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Material Description | SAVD PN25 40/20 2-8 prirob dovod/pov |
| Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
| Material membrane pogona | EPDM |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 8.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 2.00 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | SAVD PN25 40/20 2-8 prirobnica dovod/povratek |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 16 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 40 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Da |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 40 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | SAVD |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.962 Kilogram |
| Neto masa | 15.962 Kilogram |
| Volume | 28.265 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031255 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |