Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 8 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: prosto

003H6971

SAVD PN25 25/8 2-8 navoj dov/pov

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaVarnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV)
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionSAVD PN25 25/8 2-8 thread flow/ret
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]8.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]2.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisSAVD PN25 25/8 2-8 navoj dov/pov
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]25 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaDa
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 1/4 A
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]8.00 m³/h
Vrsta izdelkaSAVD
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.821 Kilogram
Neto masa6.821 Kilogram
Volume10.214 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104031200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm