Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcija: Varnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Zunanji navoj, G 2 1/2 A, Različica vgradnje: Bypass

003H6965

SAVA PN25 50/20 2-7,5 navoj bypass

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaVarnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV)
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionSAVA PN25 50/20 2-7,5 thread bypass
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]7.50 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]2.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisSAVA PN25 50/20 2-7,5 navoj bypass
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]50 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaDa
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 2 1/2 A
Velikost ventilaDN 50
Vrednosti kvs [m³/h]20.00 m³/h
Vrsta izdelkaSAVA
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.227 Kilogram
Neto masa10.227 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume25.151 Liter
EAN/UPC5710104031149