Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcija: Varnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: Bypass

003H6684

SAVA PN25 32/12,5 3-11 navoj bypass

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaVarnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV)
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 3-11 navojni bypass
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]11.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]3.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisSAVA PN25 32/12,5 3-11 navoj bypass
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]32 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaDa
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 3/4 A
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]12.50 m³/h
Vrsta izdelkaSAVA
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.806 Kilogram
Neto masa9.806 Kilogram
Volume25.92 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421542057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm