Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Črn

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 črn

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
BarvaČrn
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
MaterialJeklo, mat. št. 1.0338, pocinkano in rumeni kromirano
Material DescriptionPogon SAF D010/80 3-8,5/4-8 EPDM
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]8.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]3.00 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]8.50 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]1.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisSAF PB25 3-8,5 80cm2 črn
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]80 mm
Premer [mm] [Min]40 mm
Product line08
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]80 cm²
Vrsta izdelkaSAF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa34.4 Kilogram
Neto masa34.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528