AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Notranji navoj, Rp 1
003N0040
AVDA 25 tlačni regulator 0,1–1,2 bar
003N0040
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Prelivni regulator diferenčnega tlaka |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Material Description | AVDA25 DIFF. TR |
| Material krožnika ventila DP | NBR guma |
| Material ohišja ventila | Vroče kovana medenina, mat. št. 2.0402 (Ms 58) |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.20 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 7.00 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | AVDA 25 tlačni regulator 0,1–1,2 bar |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj droga | normalno zaprt |
| Premer [mm] | 25 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Bypass |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Prelivni regulator diferenčnega tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 10 °C |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 10 |
| Velikost priključka | Rp 1 |
| Velikost ventila | DN 25 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVDA |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.375 Kilogram |
| Neto masa | 2.256 Kilogram |
| Volume | 4.643 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |