Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Notranji navoj, Rp 1/2

003N0038

AVDA 15 tlačni regulator 0,1–1,2 bar

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
Article compression class (EF020007)PN 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.40
Flange compression class (EF020149)PN 10
FunkcijaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Height (EF000040)129
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionAVDA15 DIFF. TR
Material krožnika ventila DPNBR guma
Material ohišja ventilaVroče kovana medenina, mat. št. 2.0402 (Ms 58)
Material quality (EF001257)Other
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.20 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.10 bar
Nominalni tlak [bar]10 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]7.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVDA 15 tlačni regulator 0,1–1,2 bar
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]10 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 10
Velikost priključkaRp 1/2
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]1.90 m³/h
Vrsta izdelkaAVDA
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.176 Kilogram
Neto masa2.111 Kilogram
Volume4.643 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421100011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm