Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 navoj bypass

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 navojni bypass
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 navoj bypass
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP16
Položaj droganormalno zaprt
Premer [mm]25 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 1/4 A
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]8.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVPA
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.875 Kilogram
Neto masa3.838 Kilogram
Volume9.296 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm