Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5672

Funkcija: Prelivni regulator tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaPrelivni regulator tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,3-1,5 160cm2 yellow
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.50 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.30 bar
Omejitev pretokaNe
OpisPressure relief actuator
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]125 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Vrsta izdelkaAFA 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16 Kilogram
Neto masa14.8 Kilogram
Volume52.304 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162375044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm