Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5669

Funkcija: Prelivni regulator tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaPrelivni regulator tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFA 2 PN40 1,5-6 80cm2 red
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]6.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.50 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]6.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]1.50 bar
Omejitev pretokaNe
OpisPressure relief actuator
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]125 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]80 cm²
Vrsta izdelkaAFA 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13.8 Kilogram
Neto masa12.7 Kilogram
Volume52.304 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162388396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm