AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 navojni dovod/pov KDE |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 12.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 3.00 bar |
| Premer [mm] | 20 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 20 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVD |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.546 Kilogram |
| Neto masa | 5.416 Kilogram |
| Volume | 9.648 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |