AVD, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Pretok
003H6957
AVD PN25 15/0,4 1-5 navoj dovod/povratek
003H6957
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.69 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.62 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.60 |
| Funkcija | Regulator za reduciranje tlaka |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Material Description | AVD PN25 15/0,4 1-5 thread flow/return |
| Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
| Material membrane pogona | EPDM |
| Material ohišja ventila | Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 20.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 5.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 1.00 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | AVD PN25 15/0,4 1-5 navoj dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 16 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za reduciranje tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost priključka | G 3/4 A |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVD |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.792 Kilogram |
| Neto masa | 3.792 Kilogram |
| Volume | 9.91 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |