Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Pretok

003H6670

AVDS PN25 15/1 3-12 navoj dov/pov

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijObtočna voda
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijPara
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVDS PN25 15/1 3-12 navojni dovod/pov
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4122
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]3.00 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]12.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]3.00 bar
Omejitev pretokaNe
Karakteristika
Vrednost
OpisAVDS PN25 15/1 3-12 navoj dov/pov
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]15 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]1.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVDS
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.966 Kilogram
Neto masa5.966 Kilogram
Volume10.793 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421541913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm