Danfoss logo
Render - AVD - 003H6659, 003H6660, 003H6661, 003H6662, 003H6663, 003H6664

AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 12 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Pretok

003H6664

AVD PN25 50/25 3-12 prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVD PN25 50/25 3-12 prirob dovod/pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]12.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]3.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVD PN25 50/25 3-12 prirobnica dovod/povratek
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]50 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 50
Vrednosti kvs [m³/h]25.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVD
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.266 Kilogram
Neto masa16.266 Kilogram
Volume25.921 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421541852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm