Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: Pretok

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 navoj dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVD PN25 20/6,3 3-12 navojni dovod/pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]12.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]3.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVD PN25 20/6,3 3-12 navoj dovod/povratek
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]20 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 A
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]6.30 m³/h
Vrsta izdelkaAVD
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.493 Kilogram
Neto masa5.13 Kilogram
Volume9.562 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421541722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm