Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5642

Funkcija: Regulator za reduciranje tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,1-1,0 320cm2 oranzna
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.1 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]0.70 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.10 bar
Omejitev pretokaNe
OpisPressure reduction actuator
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]250 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Spring colourorange
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]320 cm²
Vrsta izdelkaAFD 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa31.5 Kilogram
Neto masa21.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523286