Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5627

Funkcija: Regulator za reduciranje tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFD 2 PN16 1-3 80cm2 rumena
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]3.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.00 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]3.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]1.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisPogon reducirnega ventila
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]125 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Spring colouryellow
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]80 cm²
Vrsta izdelkaAFD 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.708 Kilogram
Neto masa8.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume49.619 Liter
EAN/UPC5714279049756